Julkaise tuotteesi
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Series TBC Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications It features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, chrome steel ring, glass window, and bimetal spiral spring sensing element.
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBimetal-Thermometer-TBC
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäGauges > Thermometers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC011165
  • ETIM-nimiBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 -kuvausTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBimetallic Thermometers
  • OmniClass-numero23-27 11 11
  • OmniClass-nimikeTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING