Julkaise tuotteesi
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 / 5 tähteä4.4(11 arvostelua)
Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBimetal-Thermometer-TBR
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäGauges > Thermometers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC011165
  • ETIM-nimiBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 -kuvausTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBimetallic Thermometers
  • OmniClass-numero23-27 11 11
  • OmniClass-nimikeTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING