Julkaise tuotteesi
RainCycle Control Station - D2-BBS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BBS-VC

Pre-engineered rainwater control stations integrating sediment filtration, water disinfection, and controls (optional) of a commercial rainwater harvesting system onto a single pre-plumbed skid package

Features

  • Single point power connection
  • Easy selection of disinfection equipment based on end-uses in accordance with CSA/ICC B805
  • Compact footprint
  • Servicing access from only two sides (UV)
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD2-BBS-VC
  • TuoteperheWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • TuoteryhmäRainwater Harvesting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC003481
  • ETIM-nimiRainwater system
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70_97_70
  • Uniclass 2015 -kuvausRainwater reclamation systems
  • OmniClass-numero23-39 31 00
  • OmniClass-nimikePackaged Waste Water Treatment
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems