Julkaise tuotteesi
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Watts Light Commercial GL-Series PDI Certified low-rough-in recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with external flow control fitting and no hub connection.

Tekniset tiedot
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegl-interceptors
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäInterceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSludge collectors
  • UNSPSC-koodi47101536
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 33 17
  • OmniClass-nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING