Julkaise tuotteesi
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Series GRD-650 epoxy coated cast iron green roof multi-level planter drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, upper self-locking stainless steel screened aluminum dome, and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGRD-650-Roof-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäRoof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass-numero23-11 21 21 17
  • OmniClass-nimikeCleanouts
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING