Julkaise tuotteesi
Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690
Watts

Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690

Series GRD-690 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking ductile iron dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover and lift handle, and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Removable cover with lift handle

    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGRD-690-Green-Roof-Shallow-Planter-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäRoof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures