Julkaise tuotteesi
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäShutoff Valves > Gate Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiGate valves
  • UNSPSC-koodi40141613
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGate Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 25
  • OmniClass-nimikeGate Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Aasia