Julkaise tuotteesi
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)

    Series HWA Hot Water Angle Valves are used in heating applications for gravity hot water heating systems only. They feature a bronze body, rising stem and phenolic handwheel. Maximum Working Pressure: 60psi (4.2 bar) (non-shock) for hot water.

    Tekniset tiedot
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
    • TuoteryhmäHydronic & Steam Heating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBronze
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves