Julkaise tuotteesi
Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10
Watts

Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10

Series LFF110-10, LFF1110-10 Modulating Float Control Valve is designed to maintain a constant liquid level in a tank or reservoir. It throttles open on a lowering liquid level and throttles closed upon a rising liquid level.
Tekniset tiedot
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • Uses a modulating float control for simple operation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemodulating-control-valve-lff110-10-lff1110-10
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäAutomatic Control Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING