Julkaise tuotteesi
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 / 5 tähteä3.3(6 arvostelua)

Function: Realizes the continuity of the pipeline system; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNon-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäShutoff Valves > Gate Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiGate valves
  • UNSPSC-koodi40141613
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGate Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 25
  • OmniClass-nimikeGate Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Aasia