Julkaise tuotteesi
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR

    Watts QT-161-L/R single thin wall horizontal water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.
    Tekniset tiedot
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteqt-161-lr-closet-carrier
    • TuoteperheDrainage Products
    • TuoteryhmäSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
    • OmniClass-numero23-31 00 00
    • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING