Julkaise tuotteesi
Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311

Series CA-311 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Universal hanger plate accommodates standard urinals
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase
    • Epoxy coated steel construction

    Keywords: bottom bearing plate, floor mounted, integral mounting brackets, plate-type, plated hardware, steel uprights, universal steel hanger support plate, urinal carrier, welded feet, watts, drainage, drains, plumbing

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1338
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäSanitary Disposal Components
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment