Julkaise tuotteesi
Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B
Watts

Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B

Quick-Connect single union body - polysulfone. 3589B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteQuick-Connect-Manifolds-Polysulfone-3589B
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäConnections > Aqualock
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.38
  • Leveys (tuumaa)8.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)3.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiHardware and fittings
  • UNSPSC-koodi401417
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings