Julkaise tuotteesi
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Submersible level transmitters are sensors designed to detect the height of water levels inside a storage tank. The transmitter outputs a 4-20mA analog signal that can be interpreted by control systems to determine water level.

Features

  • 16-bit internal digital error correction for low Total Error Band (TEB)
  • Integrated lightning protection
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Industry standard 4-20mA analog output
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWA-LVL
  • TuoteperheWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • TuoteryhmäRainwater Harvesting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_47
  • Uniclass 2015 -kuvausLiquid level sensors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSensors and Transmitters
  • OmniClass-numero23-27 11 21 23
  • OmniClass-nimikeLevel Sensors