Julkaise tuotteesi
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRWT-FRP-Underground-Tank
    • TuoteperheWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TuoteryhmäRainwater Harvesting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusSäiliö
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_50_96_70
    • Uniclass 2015 -kuvausRainwater storage butts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRainwater Storage Tanks
    • OmniClass-numero23-27 29 21 13
    • OmniClass-nimikeUnderground Tank Containments