Julkaise tuotteesi
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    The Sanitary Check Valve series W5000 with Tri Clamp connections is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
    • TuoteryhmäCheck Valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiWafer check valves
    • UNSPSC-koodi40141637
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
    • OmniClass-numero23-27 31 19
    • OmniClass-nimikeCheck Valves