Julkaise tuotteesi
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Tekniset tiedot
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitest-interceptors
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäInterceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiSeparators
  • UNSPSC-koodi401617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 55 35
  • OmniClass-nimikeLiquid Separators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING