Julkaise tuotteesi
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSt-sand-trap-interceptors
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäInterceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSludge collectors
  • UNSPSC-koodi47101536
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 33 17
  • OmniClass-nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING