Julkaise tuotteesi
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Watts Drainage Products SS SERIES pre-charged all stainless steel shock arrestor with stainless steel bellows, and male IPS threaded connection.

Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePressure-Regulating Valves
  • OmniClass-numero23-27 43 17
  • OmniClass-nimikeWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING