Julkaise tuotteesi
Water Pump Control Valve - W-700X-25C
Watts

Water Pump Control Valve - W-700X-25C

The Watts W-700X Pump Control Valve is designed to protect the pump from water hammer shock. It’s generally used in building services, water treatment, etc.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Easy to operate; wide application scope
    • Reliable seal performance
    • Top-loading structure
    • Open and close without friction

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWater-Pump-Control-Valve-W-700X-25C
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäAutomatic Control Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Aasia