Julkaise tuotteesi
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)

Series WGV-X Brass Cross-Handle Gate Valves are used in commercial and residential general service applications. They feature brass body construction with NPT female threaded connections, brass non-rising stem and gland, PTFE packing, brass threaded bonnet, solid wedge disc, and cast iron cross-handle handwheel. Maximum Pressure is 200psi (13.8 bar) WOG.

Features

  • Brass body construction with NPT female threaded connections
  • Used in commercial and residential general service applications
  • For water, oil, or compressed gas applications
  • Sizes: 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 - 80mm)
Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewgv-x-gate-valve
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäShutoff Valves > Gate Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiGate valves
  • UNSPSC-koodi40141613
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGate Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 25
  • OmniClass-nimikeGate Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING