Julkaise tuotteesi
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

Lead Free* Models Available

Description:

Series 77F-DI-125 Cast Iron, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, Class B cast iron body with Class 125 flanged connections, cast iron blow-down plug, stainless steel screen, bolted and tapped iron retainer cap with graphite gasket and iron blow-down plug. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178°C) WSP. 14 and 16 in. rated at 150psi (10.3 bar) @ 150°F; (66°C).

Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWye-Pattern-Strainers-77F-DI-125
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings