Julkaise tuotteesi
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"

    The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

    Tekniset tiedot
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewedi-fundo-shower-bases-60-60
    • TuoteperheWedi US
    • TuoteryhmäShower Products
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka