Julkaise tuotteesi
Lapsiturvallinen pyörätuoliluiska
Lapsiturvallinen pyörätuoliluiska
Lapsiturvallinen pyörätuoliluiska
    Weland AB

    Lapsiturvallinen pyörätuoliluiska

    Täydelliset, lapsiturvallisella kaiteella varustetut pyörätuoliluiskamme valmistetaan ritilästä ja ne sisältävät kaiteen lisäksi, sivupalkit ja tarvittavat tukijalat. Perustana on yksinkertainen ja vankka kuumasinkitty teräsrakenne, joka lisää vakautta ja pidentää käyttöikää. Luiskien kaltevuus on säädettävissä, mutta se saa olla enintään 1:12. Huomiomerkintä sijoitetaan luiskan etureunaan ja tason alkuun.

    Tekniset tiedot
    • Leveys: 1300 mm
      Pituus: 1500–6000 mm (varastopituudet ovat 1500 mm:stä ylöspäin 500 mm välein)
      Ritilän silmäkoko: c/c 17 x 75 mm
      Kaide: ø 42 mm 1,4301
      Kaiteen korkeus: 900 mm
      Kaltevuus: 1:12
      Lapsiturvallinen kaide (ei yli 100 mm:n aukkoja)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRamp_childproof
    • TuoteperheRamp
    • TuoteryhmäWheelchair ramp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ramps
    • IFC-luokitusRamppi
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ramps
    • OmniClass-numero23-17 23 11
    • OmniClass-nimikeRamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText