Julkaise tuotteesi
Luiska
Luiska
Luiska
Luiska
Luiska
Luiska
    Weland AB

    Luiska

    Täydelliset luiskamme valmistetaan ritilästä ja ne sisältävät kaiteet, sivupalkit ja tarvittavat tukijalat. Perustana on yksinkertainen ja vankka kuumasinkitty teräsrakenne, joka lisää vakautta ja pidentää käyttöikää. Varastotuotteina saatavat vakiokomponentit takaavat lyhyet toimitusajat. Saatavana kaksi erilaista kaidemallia, vakio ja pyörötankomalli. Huomiomerkintä saatavana lisävarusteena. Meillä on varastossa myös pyörätuoliluiskia.

    Tekniset tiedot
    • Leveys: 900 mm
      Pituus: 1500–10000 mm (varastossa pituudet 1500–10000 mm 500 mm:n välein)
      Ritilän silmäkoko: N6 c/c 17 x 75 mm
      Kaide: ø 42 mm 1,4301
      Kaiteen korkeus: 900 mm
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRamp_industry_1run
    • TuoteperheRamp
    • TuoteryhmäWheelchair ramp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ramps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Ramps
    • OmniClass-numero23-17 23 11
    • OmniClass-nimikeRamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText