Julkaise tuotteesi
Fixed light window

Fixed light window

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
Fixed Light window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The fixed light can be used in vision areas and at spandrel locations as part of a screen assembly when opaque glazed or when fitted with aluminium sandwich panels. Fixed Light window aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 0,8 to 1,2 Fire rated EI45 Sound reduction between 40 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFKG
  • TuoteperheWindows
  • TuoteryhmäOutward Opening
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-05
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows