Julkaise tuotteesi
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    Applications

    • This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
    Tekniset tiedot
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy:125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built Into The Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 5000LM-6250LM Max.
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certification: UL Listed, DLC Listed, Damp Location
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLTRE-G2-SERIES
    • TuoteperheIndustrial Lighting
    • TuoteryhmäLinear Luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2
    • Leveys (tuumaa)23.75
    • Syvyys (tuumaa)23.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures