Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Koti
Luokat
Valaistus
Kattoon kiinnitettävät
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Saatavana Yhdysvallat
WESTGATE
Seuraa
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Applications
Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
It can be used in any indoor applications
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SCX-SQUARE-SERIES
Tuoteperhe
Architectural Lighting
Tuoteryhmä
Linear Luminaires
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-11-10
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
23
Leveys (tuumaa)
23
Syvyys (tuumaa)
3.33
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Asennusohjeet
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Tekninen kuvaus
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Polykarbonaatti
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Kattoon kiinnitettävät
CSI MasterFormat 2014 -koodi
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Lighting
OmniClass-numero
23-35 47 11
OmniClass-nimike
Lighting Fixtures
Samankaltaisia tuotteita
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Lataa
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Lataa
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Lataa
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Lataa
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Lataa
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Lataa