Julkaise tuotteesi
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
    WESTGATE

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

      Tekniset tiedot
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 15W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are NOT included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1500LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteBOL-505-SERIES
      • TuoteperheExterior Lighting
      • TuoteryhmäBollard Luminaires
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-09-11
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (tuumaa)25.59
      • Leveys (tuumaa)4.72
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
      • OmniClass-numero23-35 47 11
      • OmniClass-nimikeLighting Fixtures