Julkaise tuotteesi
500 mm - concealed actuator (WMX 823)

500 mm - concealed actuator (WMX 823)

WMX 823 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For concealed installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length of up to 500mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWMX823
  • TuoteperheActuators
  • TuoteryhmäChain actuators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-01-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)517
  • Syvyys (mm)42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Ikkunanavauslaitteet
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716