Julkaise tuotteesi
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540

    WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540

    4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)

    The invisible parking system: The system is recessed into the ground and remains invisible. The horizontal underground platform only becomes visible when raised for parking or retrieval. The cover plate can be customized according to customer preferences and adapted to match the surroundings.

    Tekniset tiedot
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • One parking level: single unit for one parking place, double unit for two parking places
      • The visible level system cover is flush with the surrounding ground and therefore can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewoehr_parklift_461
    • TuoteperheWÖHR PARKLIFT
    • TuoteryhmäWÖHR PARKLIFT 461
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2500
    • Leveys (mm)2300
    • Syvyys (mm)2100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Pysäköinti
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • OmniClass-numero23-23 21 11
    • OmniClass-nimikeCar Parking Systems