Julkaise tuotteesi
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet

    TORONTO - cabinet

    Tekniset tiedot
    • MATERIAL: - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - elegant applications in SAN REMO RUSTIC decor - handle-less solution - soft-close drawer runners and door hinges - LED illuminated strips included - additional lighting option in chosen blocks COLOUR: - Alpine White with glow - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - applications in SAN REMO RUSTIC decor - additional lighting option for glass shelves in chosen blocks
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTOK09
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäToronto
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)845
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)422
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
    • Toissijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56