Julkaise tuotteesi
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface powder coated; height adjustable U-profile pendant rod suspension (black or white), feed in U-profile; spotlight head 320° rotatable and 90° tiltable; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Suspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita