Julkaise tuotteesi
CAVO JUST 32 FOCUS
CAVO JUST 32 FOCUS
CAVO JUST 32 FOCUS
    XAL

    CAVO JUST 32 FOCUS

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-43°; focusing by means of patented slider on the spotlight head; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCAVO_JUST_32_FOCUS
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)73
    • Leveys (mm)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita