Julkaise tuotteesi
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Luminaire housing made of extruded aluminium; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with grooves for better adhesion of filler; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMINIMAL_100_trimless
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCeiling | Surface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-21
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
Samankaltaisia tuotteita