Julkaise tuotteesi
MOVE IN 45 flex round trimless
MOVE IN 45 flex round trimless
    XAL

    MOVE IN 45 flex round trimless

    Round spotlight element in aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (trimless) with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; spotlight element height adjustable without tools: flush with the ceiling, or extended 25 mm or 35 mm; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)107
    • Leveys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring