Julkaise tuotteesi
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; suitable for wall or ceiling mounting; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMOVE_IT_25_trimless_system
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-09
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring