Julkaise tuotteesi
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Cylindrical spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; pendant fitting with cable suspension; incl. feed (black or white); can be individually shortened; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSASSO_100_round_suspended_downlight
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Suspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-29
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)122
    • Leveys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita