Julkaise tuotteesi
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset lacquered; housing powder coated; light inset rotatable and tiltable; double lamps; surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-07
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)81
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring