Julkaise tuotteesi
SASSO 60 square ceiling wallwasher
SASSO 60 square ceiling wallwasher
SASSO 60 square ceiling wallwasher
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher

    Square ceiling mounted spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; asymmetric radiation characteristic; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring; converter integrated into spotlight head
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSASSO_60_square_ceiling_wallwasher
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-07
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)108
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring