Julkaise tuotteesi
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
    XAL

    SONO FLEX trim

    4.8 / 5 tähteä4.8(13 arvostelua)
    Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSONO_FLEX_trim
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-17
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring