Julkaise tuotteesi
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated in white or black (only SPADO 150 round trim 3000 K); installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; symmetric radiation characteristic; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K, 4000 K and tunable white (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSPADO_150_round_trim
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-12
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)104
    • Leveys (mm)179
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita