Julkaise tuotteesi
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Square luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface white powder coated; installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K, 4000K and tunable white (3000-4000K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSPADO_150_square_trim
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCeiling | Recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-17
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)179
  • Leveys (mm)179
  • Syvyys (mm)104
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
Samankaltaisia tuotteita