Julkaise tuotteesi
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Recessed wall luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; surface anodised and powder coated in dark grey or black; partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; reflector in matt anodised aluminium with asymmetric radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSTREAMCUT_wall
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäWall | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring