Julkaise tuotteesi
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTUBO_60_surface
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-13
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
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
    Samankaltaisia tuotteita