Julkaise tuotteesi
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
    XAL

    UNICO Q1 basic ceiling

    Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with one individually selectable or pre-specified, customised light element; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUNICO-Q1-basic-ceiling
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)47
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring