Julkaise tuotteesi
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Rectangular recessed multi-downlight made of die-cast aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; installation without tools in mounting set with ball catch system; easy electrical installation by means of reverse polarity protected plug-in connections; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; with trim; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUNICO_L4_basic_trim
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)48
    • Leveys (mm)43
    • Syvyys (mm)156
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring