Julkaise tuotteesi
VELA surface
VELA surface
VELA surface
VELA surface
    XAL

    VELA surface

    4.4 / 5 tähteä4.4(14 arvostelua)
    Round luminaire housing in aluminium, rolled profile, seamlessly welded; surface powder coated; quick mounting system without tools; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; up to ø600 mm: microprismatic PMMA cover; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVELA_surface
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita