Julkaise tuotteesi
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Luminaire housing, mounting channel and front cover from extruded aluminium profile, angular version; extremely slim luminaire housing (only 25 mm), for direct/indirect radiation characteristic; no visible screws; surface anodised; suitable for wall mounting; lighting modules with specially computed, asymmetrical high gloss reflectors, linear prismatic covers incl. foil with different light distributions for direct or indirect light component for optimised light control and homogeneous illumination; lighting modules in aluminium, powder coated; CRI ≥ 90 or XPECTRUM; incl. 2 converters for separate control of the direct/indirect light component; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVITA_wall_horizontal_mounting
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäWall | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-19
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
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
    Samankaltaisia tuotteita