Julkaise tuotteesi
DCP4S-US Digital Control Panel

DCP4S-US Digital Control Panel

Control Hardware
Tekniset tiedot
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedcp4s-us-digital-control-panel
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäControl Hardware
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)70
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000783
  • ETIM-nimiSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 -kuvausControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass-numero23-27 11 21 15 11
  • OmniClass-nimikeDigital Level Controllers